製品概要

機能と利点

  • 単一DC電源動作:8V~28V
  • 完全差動入力および出力
  • ステレオモード:2x20Wで8Ωスピーカを駆動
  • モノラルモード:1x40Wで4Ωスピーカを駆動
  • リミッタ制御
  • サーマルフォールドバック
  • シャットダウン制御
  • エクスポーズドパッドを備えた36ピンTQFNパッケージのMAX98400Aを評価
  • U1:フィルタレス出力用に構成
  • U2:フィルタ出力用に構成
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX98400Aの評価キット(EVキット)は、オーディオアプリケーションのD級アンプのMAX98400Aを設定して、2x20Wでステレオモードの1対の8Ωスピーカを、または1x40Wでモノラルモードの4Ωスピーカを駆動します。このEVキットは、8V~28VのDC電源で動作します。このEVキットは、+20.1dB利得に設定されています。このEVキットは、1対のシングルエンドまたは差動入力信号を受け付け、スピーカ用の2セットの差動出力を提供します。

このEVキットは、2つの独立したMAX98400A回路を備え、ダイレクトスピーカ駆動(少ない部品数の場合)、およびフィルタ出力駆動(容易な評価の場合)を検証します。このEVキットは、2つのMAX98400AETX+デバイスが出荷時に実装されています。

このEVキットは、MAX98400Aのリミッタ、サーマルフォールドバック、入力構成、利得、シャットダウン、モノラルモードを制御するオプションを提供します。このEVキットは、デバイスのプリアンプの給電用にオプションの外部電源を受け付ける入力パッドも備えています。このEVキットは、便利なオーディオ入力と出力コネクタを備えています。

アプリケーション

  • LCDモニタ
  • LCD/PDPテレビ
  • MP3ドッキングステーション
  • ノートブックPC