製品概要

機能と利点

  • FAKRAコネクタを介して14ビットパラレル入力データを受信しGMSLシリアルデータを出力
  • Power over Coax対応
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX96715の同軸評価キット(EVキット)は、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンクに対応しスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御機能を提供する、GMSLシリアライザのMAX96715を使用する設計を評価するための高信頼性のプラットフォームを提供します。このEVキットは、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使用します。Windows Vista®およびWindows® 7対応グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)によって、MAX96715の機能を容易に実行することができます。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX96715のEVキットとコンパニオンデシリアライザボード(この文書ではMAX96700のEVキット)をご注文ください。STPケーブルを使用してテストする場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。(シリアライザとデシリアライザボードを接続する)リンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

この文書では、MAX96715およびシリアライザという言葉はMAX96715 ICを示し、MAX96700およびデシリアライザという言葉はMAX96700 ICを示します。この文書の内容は同軸ケーブルリンクを対象としていますが、提供されている情報は同軸およびSTPケーブルリンクの両方に同様に適用されます。

アプリケーション

  • 車載カメラアプリケーション