製品概要
機能と利点
- FAKRAコネクタ経由で16ビットパラレル入力データを受信しGMSLシリアルデータを出力
- Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
- USB制御インタフェース(ケーブル付属)
- USB駆動
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX96705Aの同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX96705Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX96705AのEVキットとコンパニオンデシリアライザボードをご注文ください(この文書ではMAX96706またはMAX96708のEVキット)。STPケーブルを使用してテストする場合は、MAXCOAX2STPHSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。(シリアライザとデシリアライザボードを接続する)リンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。
注:以下の各項では、MAX96705、MAX96705A、および「シリアライザ」という言葉はMAX96705A ICを示し、MAX96706/08および「デシリアライザ」という言葉はMAX96706またはMAX96708 ICを示します。
注:この文書は同軸とSTPの両方のEVキットに適用されます。この文書では同軸ケーブルを取り上げていますが、提供されている情報はSTPケーブルにも同様に適用されます。
アプリケーション
- 車載カメラアプリケーション