製品概要
機能と利点
- 4つの入力チャネル、FAKRAコネクタ(4本のケーブル付属)
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル付属)
- USB給電式
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9286の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたクワッド1.5Gbpsギガビットマルティメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9286を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応のソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡易グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供しています。このEVキットは、MAX9286GTN+ ICがU1に実装されています。
標準FAKRA同軸ケーブルを使用してGMSLの完全な評価を行うには、MAX9286の同軸のEVキットと、コンパニオンシリアライザボード(MAX9271同軸のEVキットなど)をご注文ください。STPケーブルを使用して評価する場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文いただき、そのデータシートを参照してください。リンク(シリアライザおよびデシリアライザボードに接続)ごとに必要なアダプタキットは1つのみです。
アプリケーション
- 3Dカメラシステム
- マシンビジョンシステム
- サラウンドビューカメラシステム