製品概要

機能と利点

  • 単一電源:3.3V
  • 10ビットLVCMOS/LVTTLパラレルインタフェース
  • コモンモード試験可能
  • シリアライザ(MAX9235)およびデシリアライザ(MAX9206)の個別評価
  • 低電圧、低電力動作
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9235の評価キット(EVキット)は、400Mbps、10ビットLVDSシリアライザのMAX9235、および400Mbps、10ビットLVDSデシリアライザのMAX9206の評価を簡素化する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。シリアライザのMAX9235は、10ビット幅のLVCMOS/LVTTLパラレルデータを高速の低電圧差動信号(LVDS)シリアルデータストリームに変換します。このシリアライザは、シリアル出力を受信して10ビット幅のパラレルLVCMOS/LVTTLデータに変換するMAX9206のデシリアライザと対になっています。

このEVキットの動作には、3.3Vの単一電源、および16MHz~40MHz範囲の2つのリファレンスクロック入力が必要です。10ビットパラレル入力データは、24ピンヘッダに接続され、出力データは別の24ピンヘッダでサンプリングされます。このEVキット回路は、MAX9235およびMAX9206を絶縁して評価するように変更することができます。

アプリケーション

  • 車線逸脱監視
  • 生産監視
  • 背面カメラ
  • セキュリティカメラ

対象となる製品