製品概要
機能と利点
- PAステップダウンコンバータ(OUT1)
- 0.5V~1Vの出力電圧変動のセトリング時間:7.5µs (typ)
- ダイナミック出力電圧設定:0.5V~VBATT
- 140mΩバイパスpFETと100%のデューティサイクルで低ドロップアウトを実現
- スイッチング周波数:2MHz
- 低出力電圧リップル
- 出力駆動性能:700mA (min)
- 利得精度:2%
- わずかな外付け部品数
- RFステップダウンコンバータ(OUT2)
- 固定スイッチング周波数:2MHz
- 94%のピーク効率
- 100%のデューティサイクル
- 出力精度:2% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- 出力駆動性能:200mA (min)
- わずかな外付け部品数
- 低ノイズLDO
- 保証出力:200mA
- 高いPSRR:65dB (typ)
- 固定出力電圧
- 低ノイズ(16µVRMS、typ)
- 単純なロジックオン/オフ制御
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- サーマルシャットダウン
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8896の評価キット(EVキット)は、低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータを備えたデュアルステップダウンコンバータのMAX8896を評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX8896のEVキットは、2.7V~5.5Vの電源またはバッテリで動作します。PAステップダウン出力は、REFIN (0.2V~1.7V)電圧の2.5倍にレギュレートし、700mAの駆動性能を提供します。RFOUT (ステップダウンレギュレータと後続の LDO)は、2.8Vにレギュレートし、200mAの駆動性能を提供します。
アプリケーション
- スマートフォン
- WCDMA/NCDMA携帯電話
対象となる製品
関連資料
-
MAX8896EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8896 Data Sheet (Rev. 0)2009/09/16PDF491K
-
0.4mmと0.5mmのWLP向けPCB設計の検討事項とガイドライン2013/05/30