製品概要

機能と利点

  • 出力電流能力:最大15A
  • 入力電圧範囲:10.8V~13.2V
  • プリバイアス起動
  • 無損失インダクタ電流検出
  • イネーブル入力
  • 調整可能なソフトスタート
  • 過電圧保護
  • ラッチオフまたは自動回復を選択可能
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX8544の評価キット(EVキット)には、ステップダウンコントローラのMAX8544を搭載した完全実装および試験済みの回路基板です。MAX8544の回路は10.8V~13.2Vの入力電圧で動作し、最大15Aで2.5Vの出力を供給する設計となっています。このEVキットには、MAX8543を評価するための第2の回路(未実装)が含まれています。特定の外付け部品を変更することによって、両回路は3V~13.2Vの入力電圧で動作し、0.8V~(0.9 x VIN)の範囲で調整可能な出力を供給するように設定することができます。

    アプリケーション

    • ネットワークおよびテレコム
    • サーバ
    • ストレージ
    • ワイヤレス基地局