製品概要

機能と利点

  • 入力電圧:1.8V~5.5V
  • INSとOUTSのテスト・ポイントにアクセス可能
  • RSEL1を使用して出力電圧(OUT1およびOUT2)を調整可能
  • スイッチ電流制限、DVS機能、ヒカップ/ラッチオフ・モード動作
  • 高精度計測のためのセンス・ソケット

製品概要

MAX77837評価用キット(EVキット)は、ナノパワー昇降圧コンバータMAX77837を実証するための、組み立てが完了したテスト済みのプリント回路基板(PCB)です。このEVキットは入力範囲が1.8V~5.5Vで、スイッチ電流制限が1.05Aです。

MAX77837 ICには、2本のハードウェア制御ピン(SEL1とSEL2)があります。OUT1とOUT2の2つの出力電圧の組み合わせは、SEL1に接続された抵抗(RSEL1)によって、1.8V~5.2Vの範囲で事前に定義されます。外付け部品サイズの最適化、DVS機能の有効化/無効化、ヒカップ・モードまたはラッチオフ・モードの選択、ICスタートアップ電圧の設定など、スイッチ電流制限の様々な設定は、SEL2に接続された抵抗(RSEL2)によって行うことができます。

このEVキットはMAX77837 WLP IC(MAX77837EWA+T)と互換性があり、このデバイスの機能の大半をテストするためのテスト・ポイントやジャンパを備えています。また、重要なノード(OUT-1、LX1、LX2)には、高精度な計測を行うためのプローブ・ソケットが配置されています。

推奨システム動作環境

  • MAX77837評価用キット
  • 調整可能なDC電源
  • デジタル・マルチメータ(x 4)
  • 電子負荷