製品概要
機能と利点
- 保護:最大16V
- 入力動作電圧:14V (max)
- 充電電流:3.15A (max)
- 放電電流保護:6A
- ファームウェアまたは通信不要
- USB検出内蔵
- USB Type-C用のCC検出内蔵
- 旧来のSDP、DCP、およびCDP用のBC1.2検出内蔵
- 自動入力電流制限設定
- 適応型入力電流制限(AICL)による入力電圧安定化
- リバースブースト機能:最大5.1V、1.5A
- 全機能の端子制御
- 抵抗で設定可能な急速充電電流
- 抵抗で設定可能なトップオフ電流
- ENBST端子によってリバースブーストをイネーブルおよびディセーブル
- STAT端子によって充電状態を表示
- INOKB端子によって入力パワーOK (POK)を表示
- ITOPOFF端子によって充電をディセーブル
- 電力経路内蔵
- バッテリ真の切断FET内蔵
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX77751の評価キット(EVキット)は、スタンドアロン3.15A USB Type-C®自律型チャージャのMAX77751を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。
このEVキットは、自律的な設定を備えたスイッチモードチャージャおよびSmart Power Selecto™です。MAX77751は4.5V~14Vの入力で動作可能で、最大3.15Aの急速充電電流および3A (max)の入力電流制限を備えています。
このEVキットは、USB Type-C CC検出、USBバッテリ充電仕様1.2 (BC1.2)に準拠したバッテリ充電、入力挿入時の独自アダプタ検出、および入力源からの最大許容電流に応じたチャージャ入力電流制限の自動設定を備えています。
MAX77751はリバースブースト機能を備え、ENBST端子によってイネーブルされCHGINへの5.1V/1.5A出力が可能になります。
アプリケーション
- ウェアラブル機器の充電クレードル
- GPSトラッカー
- モバイルポイントオブセール(mPOS)端末
- モバイルルーター
- ポータブル医療機器
- パワーバンク
- ワイヤレスヘッドホン
関連資料
-
MAX77751CEVKIT ODB Files - Design Files2023/06/08ZIP1 M