製品概要

機能と利点

  • 高精度計測のための検出ポイント
  • EN、SDA、SCL、INS、OUTSのテスト・ポイントにアクセス可能
  • ソフトウェアGUIで出力電圧を調整可能
  • FPWMとデフォルトのスキップ・モードを設定可能
  • アクティブ放電機能

製品概要

MAX77348評価用キット(EVキット)は、3.5W昇降圧コンバータMAX77348を評価することができる実績のある設計となっています。このICは、2.3V~5.5Vの入力に対応しており、出力電圧は2.5V~4.8Vの範囲で調整可能です。このEVキットの工場出荷時のデフォルトの出力電圧は4.5Vに設定されています。出力電圧はソフトウェアGUIを使用して調整できます。ENピンは、ハードウェアまたはソフトウェアによるデバイスの有効化をサポートします。このEVキットは、あらゆるバージョンのMAX77348 WLP IC(デフォルトはMAX77348AEWE+)と互換性があります。

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発