製品概要

機能と利点

  • 400kHzの2線式シリアルインタフェース
  • 動作電源:1.71V~5.5V
  • 8つのプッシュプル出力ポート
  • マスク可能なラッチ遷移検出付き8つの入力ポート
  • 入力ポートを6Vまで過電圧保護
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステム:USBによるPC接続

製品概要

MAX7324の評価キット(EVキット)は、8つのプッシュプル出力および8つの入力を備えたI²CポートエキスパンダMAX7324の各機能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX7324のEVキットは、MAX7324の機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7324の評価システム(EVシステム)には、MAX7324のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードが含まれています。CMAXQUSBボードは、PCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7324のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7324AEG+が搭載されています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 携帯電話
  • ノートブック
  • SAN/NAS
  • 衛星無線
  • サーバ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発