製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 実証済みの部品表
  • 調整可能なプログラマブル周波数(315MHzおよび390MHz)
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX7058の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えた24ピンTQFNパッケージで提供されるデュアル周波数ASKトランスミッタのMAX7058を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットによって、デバイスのRF性能を試験することが可能で、追加の補助回路は不要です。RF出力は、試験機器への簡単な接続に50ΩのマッチングネットワークとSMAコネクタを利用します。このEVキットには、MAX7058ATG+がEVボードに実装されています。

アプリケーション

  • 車載用
  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • RFリモート制御
  • セキュリティシステム
  • ワイヤレスセンサー

対象となる製品