製品概要
機能と利点
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB駆動
- 実証済みPCBレイアウト
- 実証済みの部品表
- 調整可能なプログラマブル周波数
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7057の評価キット(EVキット)は、16ピンSOパッケージの周波数プログラマブルASK/FSKトランスミッタであるMAX7057を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを使用し、簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。このEVキットを使って、デバイスのRF性能を試験することが可能で、追加補助回路は不要です。RF出力は、試験機器への簡単な接続に50ΩのマッチングネットワークとSMAコネクタを利用します。このEVキットのPCBは、出荷時にMAX7057ASE+がEVキットに実装されています。
アプリケーション
- ガレージ開閉器
- ホームオートメーション
- RFリモート制御
- セキュリティシステム
- ワイヤレスコンピュータ周辺機器
- ワイヤレスゲームコンソール
- ワイヤレスセンサー
対象となる製品
関連資料
-
MAX7057EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7057 Data Sheet (Rev. 0)2010/05/28PDF1M
-
MAX7057EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/10ZIP344K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02