製品概要
機能と利点
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB駆動
- 実証済みPCBレイアウト
- 実証済みの部品表
- 調整可能なプログラマブル周波数
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7049の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えた28ピンTQFNパッケージに封止した周波数設定可能なASK/FSKトランスミッタのMAX7049を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7対応ソフトウェアを使用し、簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットを使用してデバイスのRF性能を試験することが可能で、追加補助回路は不要です。RF出力には50ΩのマッチングネットワークとSMAコネクタを採用しているため、手軽に試験機器に接続することができます。このEVキットは、PCBにMAX7049ATI+を実装した状態で提供されます。
アプリケーション
- 自動メータ読取り器(AMR)
- ホームオートメーション
- ホームセキュリティ
- 長距離、単方向リモートキーレスエントリ(RKE)
- 遠隔制御
- RFモジュール
- RFID
- TPMS
- ワイヤレスセンサネットワーク
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02