製品概要
機能と利点
- OOK/ASK Sub-1GHz ISM帯域トランスミッタのMAX7044を評価
- 単一入力電源電圧:+2.1V~+3.6V
- MAX32630FTHR Arm®マイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
- Pmodハードウェアインタフェースが利用可能
- Windows 10対応ソフトウェア
- GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御:2.1V~3.3V
- 実証済み2層PCB設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7044の評価キット(EVキット)は、OOK/ASKデータを300MHz~450MHzの周波数範囲で送信するように設計された水晶ベースのフェーズロックループ(PLL) VHF/UHFトランスミッタのMAX7044を1つ含んでいます。
このEVキットは単独または外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。
このEVキットは、MAX7044への簡素な、1ピンデータインタフェースによって、トランスミッタの操作を容易にし、データストリームを生成するツールを提供するように設計されています。このEVキットは、水晶の選択および出力回路に基づいて、2つの周波数(315MHzまたは433MHz)で動作するように設定されています。
このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、ボード上のPMICを制御しデータジェネレータとして機能することもできる簡素なGUIを提供します。
アプリケーション
- ガレージ開閉器
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- RFリモート制御
- セキュリティシステム
- タイヤ圧監視(TPM)
- ワイヤレスコンピュータ周辺機器
- ワイヤレスゲームコンソール
- ワイヤレスセンサー
対象となる製品
関連資料
-
MAX7044EVKIT: MAX7044の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF6M
-
MAX7044EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/16ZIP82K
-
MAX7044EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP82K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02
-
Adapting Low-Band ISM Transmitters for High-Band Operation2011/08/23