製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- 実証済みの部品表
- 複数のテストポイントをボードに実装
- 315MHzまたは433.92MHzの最適化バージョンを提供
- 部品の交換によって308MHzおよび418MHzの動作が可能
- 完全実装および試験済み
- アンテナの追加によってスタンドアロンレシーバとして動作可能
製品概要
MAX7042の評価キット(EVキット)は、スーパへテロダインレシーバであるMAX7042を詳細に評価することができます。このEVキットによって、デバイスのRF性能を試験することが可能で、追加の補助回路は不要です。RF入力回路は、50ΩのソースインピーダンスRF信号発生器で動作するように設計されており、SMAコネクタを備え、試験機器に容易に接続することができます。また、このEVキットは、データの復号化を容易にするためにユーザの組込みデザインに直接インタフェースすることもできます。
MAX7042のEVキットは、315MHzバージョンと433.92MHzバージョンの2つのバージョンが提供されます。各受動素子は、これらの周波数用に最適化されています。これらの部品は、308MHzおよび418MHzの動作に変更可能です。また、さらに2つの部品を変更することによって、4kbpsのマンチェスタ受信データレートを0kbps~33kbpsに調整することもできます。
お客様の設計に容易に導入するために、MAX7042のEVキットは、実証済みのPCBレイアウトも備えており、製品化期間の短縮のためにレイアウトを簡単に複製することができます。このEVキットのガーバーファイルはご要望に応じて提供されています。
アプリケーション
- ホームおよびオフィス照明制御
- ホームオートメーション
- ローカルテレメトリシステム
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- 遠隔検出
- セキュリティシステム
- 煙探知器
- タイヤ圧監視(TPM)
対象となる製品
関連資料
-
MAX7042EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7042 Data Sheet (Rev. 0)2009/12/16PDF793K
-
MAX7042EVKIT Gerber Files2023/05/12ZIP148K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02