製品概要

機能と利点

  • Sub-1GHz ISMレシーバのMAX7036を評価
  • 動作電源:3.3V/5VまたはUSBインタフェースから給電
  • 付属のMAX32630FTHR Armマイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • 315MHzまたは433.92MHzに最適化されたバージョンを提供
  • PMODハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御
  • 実証済み2層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX7036の評価キットは、300MHz~450MHzの周波数範囲の振幅偏移変調(ASK)またはオンオフ変調(OOK)データを復調するように設計された低電力、Sub-GHz、VLIFレシーバのMAX7036の評価を簡素化します。

MAX7036のEVキットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。

MAX7036EVKITは2つのバージョンで提供され、それぞれ315MHz (MAX7036EVKIT-315)と433.92MHz (MAX7036EVKIT-433)の異なる動作周波数に調整されています。水晶および受動部品はこれらの2つの周波数用に最適化されていますが、300MHz~450MHzの範囲の任意のRF周波数で動作するように容易に変更することができます。

このEVキットは、簡素なGUIを提供するWindows® 10対応ソフトウェアを備えています。MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御し、MAX7036の機能を評価するためのクイックスタート設定を提供します。

アプリケーション

  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • 低コストRKE
  • 遠隔制御
  • セキュリティシステム
  • センサネットワーク

対象となる製品