製品概要

機能と利点

  • マキシムのRFIDキー製品ラインの完全な評価用システム
  • Sirit INfinity 110の13.56MHz RFIDリーダモジュールを使用
  • 完全に文書化されたシリアルポートコマンドセット
  • ISO 14443BおよびISO 15693プロトコルをサポート
  • SHA-1相互認証の完全評価が可能
  • ファームウェアのアップデートを受け付けて将来のRFIDキーをサポート
  • 設定可能なボーレート:9.6、19.2、38.4、57.6、および115.2kbps
  • 単一DC電源動作:6V~9V

製品概要

MAX66901の評価キット(EVキット)は、マキシムの13.56MHz RFIDキー製品ラインの評価用のRFIDキーおよびリーダハードウェアを内蔵しています。RFIDキーは、アクセス制御、セキュリティ、およびeCashアプリケーションで使用することができます。ISO 14443BおよびISO 15693プロトコルの両方を使用する標準トランザクションのほか、このEVキットは、SHA-1ベースの相互認証の速度、信頼性、セキュリティも検証します。完全に文書化されたシリアルポートコマンドセットによって、このキットをフルアクセス制御またはeCashシステムに変換することができます。