製品概要

機能と利点

  • 7つのリモート温度センサー
  • ローカル温度センサー
  • 設定可能な温度過冷/温度過昇アラート
  • 2つのオープンドレインアラーム出力(アクティブローALERTとアクティブローOVERT)
  • SMBus™/I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX6581の評価キット(EVキット)は、8チャネル温度センサーのMAX6581の評価に使用される実装および試験済みPCBです。このデバイスは、自身のダイ温度と最大7つの外付けダイオード接続トランジスタの温度を監視します。この製品は、温度を、2線式シリアルバスを介してアクセス可能な8ビットまたは11ビットの2線式シリアルデータに変換します。

また、このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備え、デバイスの各機能を実行するシンプルなユーザーインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンやステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。

アプリケーション

  • データ通信
  • デスクトップコンピュータ
  • ノートブックコンピュータ
  • サーバ
  • ワークステーション

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発