製品概要

機能と利点

  • ±10V、または0~+10Vのフルスケール出力電圧振幅を評価
  • SPI™対応信号用のUSBインタフェース回路を搭載
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • ユーザ提供のSPI対応信号用のパッドを搭載
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 16ピンSSOPパッケージのMAX5312EAE+を評価
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠

製品概要

MAX5312の評価キット(EVキット)は、±10V、12ビット、シリアル電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5312を評価する実証済みのデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista® (32ビット)対応ソフトウェアも同梱し、MAX5312の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)も提供します。MAX5312のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX5312EAE+が搭載されています。

アプリケーション

  • アナログI/Oボード
  • 自動試験装置(ATE)
  • データ収集システム
  • 産業用オートメーション
  • 産業用プロセス制御
  • モータ制御

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発