製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:4.5V~36V
- 0.8~10Vの範囲で調整可能
- 最大6Aを供給
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力を利用可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX42406評価用キット(EVキット)は、静止電流10μA、1.5MHzの同期整流式降圧コンバータMAX42406を評価するための実証済みの設計を提供します。標準EVキットのプリント回路基板(PCB)にはMAX42406AFOB+(1.5MHz、出力調整可能)が搭載されているほか、評価用の各種テスト・ポイントやジャンパが付属します。EVキットの出力電圧は固定されていますが、最小限の部品変更で簡単に変更できます。デフォルトのEVキットは、入力電圧4.5V~36Vで最大6Aを供給するように設計されています。PGOOD信号を観察することによって出力電圧品質を監視できます。MAX42406 EVキットはまた、MAX42405およびMAX42406の全バリエーションの評価に使用できます。
推奨システム動作環境
- MAX42406 EVキット
- 36V、6A電源(PS)
- 適切な抵抗性負荷または6Aをシンクできる電子負荷
- デジタル・マルチメータ(DMM)
- オシロスコープ
関連資料
-
MAX42406EVKIT: Evaluation Kit for MAX42405/MAX42406 User Guide (Rev. 0)2023/11/20PDF744 K
-
MAX42406EVKIT Gerber Files2023/11/20ZIP1 M