製品概要
機能と利点
- 電流検出素子内蔵
- 4桁の測定範囲
- 精度維持範囲:300µA以下~3A
- 過負荷耐性:4A
- 入力コモンモード範囲:+2.5V~+5.5V
- 消費電流を低減する低電力モード:10µA以下
- 小型15ピンWLP (1.98mm × 1.31mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- MAX40016ANL+を評価
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40016の評価キット(EVキット)は、広ダイナミックレンジ電流検出アンプのMAX40016を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX40016は検出素子を内蔵しているため、大型で高コストの外付け検出/シャント抵抗が不要です。このデバイスは、非常に高精度の出力測定値を維持しながら、4桁にわたる電流(300µA以下~3A)を測定します。このEVキットは、小型、省スペース、15ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX40016を実証します。
MAX40016のEVキットのPCBには、MAX40016ANL+デバイスが実装されています。
アプリケーション
- モバイル機器
- ポータブル機器
- RF電力監視
関連資料
-
MAX40016EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40016 Data Sheet (Rev. 0)2018/04/05PDF982K
-
MAX40016EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10TGZ4M