製品概要

機能と利点

  • 高精度、リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:+2.7V~+76V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX40010の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプのMAX40010を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、5ピンSOT-23パッケージのMAX40010を実証します。

このEVキットのPCBは、20V/V利得バージョンのMAX40010TAWT+が実装されています。その他の利得オプションも利用可能です。ピンコンパチブルのMAX40010LAWT+ (G = 12.5V/V)、MAX40010FAWT+ (G = 50V/V)、およびMAX40010HAWT+ (G = 100V/V)については、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載センシング
  • 基地局および通信機器
  • エネルギー管理
  • サーバーバックプレーン/データセンター
  • ソーラーパネル監視