製品概要

機能と利点

  • +2.97V~+5.5Vの電気的評価が容易
  • 完全実装および試験済み
  • 電源検出スレッショルドのプログラミングが容易
  • 50Ωの試験インタフェース用として設計
  • 別の出力終端が可能

製品概要

MAX3969の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプMAX3969の完全実装および試験済みの検証用ボードです。このEVキットは電源検出スレッショルドを容易にプログラミング可能で、50Ωの試験インタフェース用として設計されており、別の出力終端のレイアウトオプションが用意されています。

アプリケーション

  • 155Mbps LAN ATMトランシーバ
  • ESCONレシーバ
  • 高速イーサネット/FDDIトランシーバ
  • FTTxトランシーバ
  • SFF/SFPトランシーバ