製品概要

機能と利点

  • システム出力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • スーパーキャパシタ電圧範囲:0.5V~5.5V
  • ピーク充電およびバックアップインダクタ電流:3A
  • 抵抗で調整可能なVSYS、VCAP電圧
  • 抵抗で調整可能な充電およびバックアップ電流
  • 実証済み2層、2オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX38889Aの評価キット(EVキット)は、スーパーキャパシタとシステム電源レール間で電力を伝送するように設計された、スーパーキャパシタバックアップレギュレータのMAX38889を評価します。主バッテリが接続され充電用の最小システム電圧以上である場合、MAX38889は1.5Aの平均電流でスーパーキャパシタに充電します。

スーパーキャパシタの充電が終わると、回路はわずか4µAの電流を消費しながらスーパーキャパシタをレディ状態に維持します。主バッテリが除去されると、MAX38889はスーパーキャパシタから電力を取り出して設定された3A (max)のピークインダクタ電流でシステム電圧を規定のバックアップ電圧に安定化します。MAX38889は最大スーパーキャパシタ電圧、システムバックアップ電圧、ピーク充電、およびピークバックアップインダクタ電流を外部で設定可能です。

アプリケーション

  • アフターマーケット車載トラッキング
  • ハンドヘルド産業用機器
  • 産業用センサーおよびアクチュエータ
  • リムーバブルバッテリを備えたポータブル機器/コンピュータ

マーケット&テクノロジー

対象となる製品