製品概要

機能と利点

  • 完全実装済み、試験済み
  • 電源:+3.3V~+5.0V
  • 入力終端処理を基板上で提供
  • 変調およびバイアス電流の独立した電気的監視

製品概要

MAX3867の評価キット(EVキット)は、MAX3867の光学的または電気的評価作業を容易にする実装済みのデモ基板です。

このEVキットはPCB上の2つの独立セクションから構成されています。電気的評価セクションの出力はSMAコネクタとのインタフェースを持ち、50Ω終端のオシロスコープに接続可能です。光学的評価セクションの出力はレーザ/モニタダイオードへの付加用に設定します。

アプリケーション

  • 2.5Gbps光トランスミッタ
  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • デジタルクロスコネクト
  • セクション再生器
  • SONET/SDH伝送システム