製品概要

機能と利点

  • 完全実装済み、試験済みの表面実装ボード
  • 電源:+3.3V単一
  • キャリブレーション用の伝送ライン付
  • 32ピンQFNエクスポーズドパッド(EP)パッケージに実装

製品概要

MAX3840の評価キット(EVキット)は、2.7Gbps、デュアル2x2クロスポイントスイッチMAX3840の評価作業を容易にする表面実装デモボードです。ボードにはキャリブレーション用の伝送ラインが含まれています。

MAX3840の評価キットは、完全実装済み、試験済みです。

アプリケーション

  • 高速アクセス(テレコム)
  • テレコム交換機

対象となる製品