製品概要

機能と利点

  • TMDSインタフェースの長さを次のように延長
    • 24 AWG STP (シールド付きツイストペア)のHDMIケーブル:0~50メートル
    • 28 AWG STPのHDMIケーブル:0~36メートル
    • 30 AWG STPのHDMIケーブル:0~30メートル
  • +3.3V電源で動作
  • 壁コンセント用電源アダプタ同梱
  • Molex HDMIコネクタ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX3815の評価キット(EVキット)は、MAX3815 TMDS®ケーブルイコライザとMAX3816A DDC拡張器をインシステムで評価することのできる実装済みデモ基板です。入力と出力は、Molex HDMI™コネクタを用いてHDMIケーブルに直接接続することができます。

DDC信号のSDAとSCLは、MAX3816Aによってサポートされています。ホットプラグ検出、+5V、DDC/CECグランド、およびCECは単に基板を素通りするだけです。

基板には、外付けの壁コンセント用電源アダプタを通じて電力が供給されます。電源アダプタはこのEVキットに同梱されています。

アプリケーション

  • DVI/HDMIケーブル拡張器モジュールおよびアクティブケーブルアセンブリ
  • フロントプロジェクタDVI/HDMI入力
  • 高精細テレビおよびディスプレイ
  • LCDコンピュータモニタ

対象となる製品