製品概要
機能と利点
- 全ての高速入出力にSMAコネクタを装備
- 完全実装済み、試験済み
- ドライバ出力振幅を調整するためのポテンショメータ付
製品概要
MAX3800の評価キット(EVキット)は、適応型イコライザ/ケーブルドライバMAX3800の評価作業を容易にします。本EVキットにより、デバイスの全ての機能をテストすることが出来ます。全ての入出力ポートに、MAX3800への伝送ライン(インピーダンスを50Ωに調整)付きのSMAコネクタが装備されています。
アプリケーション
- 高速アクセス(テレコム)
- テレコム交換機
対象となる製品
関連資料
-
MAX3800EVKIT: MAX3800の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2002/08/16PDF110K