製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 光および電気入力
- 自動利得制御
製品概要
MAX3654の評価(EV)キットは、光入力と電気入力の2種類の回路バージョンを備える工場実装済みの回路ボード(PCB)です。
光回路は、フォトダイオードバイアス回路、フィードフォワードAGC動作用オペアンプ、およびシングルエンド75Ω出力用バランを内蔵しています。Triplexerアナログフォトダイオードを接続するためにスルーホールパッドが用意されています。リニアリティを最適化するために、可能な限り対称的なアノードおよびカソード接続で容量およびインダクタンスを備えるフォトダイオードを選択することが重要です。
電気回路は、従来型の試験/測定機器と75Ω出力で使用するために50Ω入力で通常構成されます。75Ω出力を最小損失のパッドを使って50Ωの試験/測定機器に接続することができます。また、必要に応じて、MAX3654の入力は、R12およびR13を25Ωの抵抗に置き換えて、75Ω入力を備えることもできます。
アプリケーション
- FTTH光ネットワーク終端(ONT)
対象となる製品
関連資料
-
MAX3654EVKIT: MAX3654 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)2007/03/09PDF251K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02