製品概要
機能と利点
- MAX3544を容易に評価
- 50Ω SMAコネクタ
- 重要な周辺部品完備
- 完全実装および試験済み
- PC制御ソフトウェア
製品概要
MAX3544の評価キット(EVキット)は、デジタルテレビチューナのMAX3544の試験と評価を容易にします。このEVキットは、出荷時に完全実装され試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
このドキュメントには、デバイスの評価に必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。
アプリケーション
- ATSC
- DTMB/GB20600
- DVB-C
- DVB-T/DVB-T2
対象となる製品
関連資料
-
MAX3544EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3544 Data Sheet (Rev. 0)2011/02/08PDF792K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02