製品概要

機能と利点

  • MAX3518を容易に評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要ペリフェラル部品をすべて搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア(http://japan.maximintegrated.comで入手可能)

製品概要

MAX3518の評価キット(EVキット)は、DOCSIS 3.0アップストリームアンプのMAX3518の試験および評価を容易にします。このEVキットは、完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

このフルデータシートには、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証を行うために分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • DOCSIS 3.0ケーブルモデム
  • セットトップボックス
  • VoIPモデム

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション