製品概要
機能と利点
- 単一電源動作
- 出力レベル範囲:12dBmV以下~67dBmV (QPSK)
- 利得は1dB刻みでソフトウェア設定可能
- 送信ディセーブルモード
- シャットダウンモード
- 制御ソフトウェア付
- 完全実装済み、試験済み表面実装基板
製品概要
MAX3509の評価キット(EVキット)は、MAX3509 CATVアップストリームアンプの評価作業を容易にします。本キットはシリアルデータインタフェースを備え、標準PCのパラレルポートを通じて設定が可能です。評価作業を容易にするためのソフトウェア(Windows® 95/98およびDOS®)も含まれているため、簡単なユーザインタフェースを通じて利得モードおよび送信モードの両方を設定できます。
デバイスの入力および出力には、50Ω SMAコネクタを使用してアクセスします。入力は50Ωにマッチングされています。出力回路は、50Ωの試験機器を使用した場合に出力トランスの負荷を75Ω (公称)に増加させるための最小損失パッドを含んでいます。
アプリケーション
- ケーブルモデム
- CATVインフラ
- CATVステータスモニタ
- OPENCATVセットトップボックス
- ケーブルを用いた通話システム
関連資料
-
MAX3509EVKIT: MAX3509の評価キット Data Sheet (Rev. 3)2000/06/30PDF314K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02