製品概要

機能と利点

  • +5V単一電源動作
  • 出力レベル:最大+64dBmV (QPSK)
  • プログラマブルな利得(0.5dBステップ)
  • 送信ディセーブルモード
  • シャットダウンモード
  • 制御ソフトウェア内蔵
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

製品概要

MAX3507の評価キット(EVキット)は、CATVアップストリームアンプのMAX3507の評価作業を容易にします。各キットは、標準PCのパラレルポートからプログラム可能なデータインタフェースを内蔵しています。搭載されたソフトウェア(Windows® 95/98対応)は、この機能を容易に実現することができます。このソフトウェアは、簡単なユーザインタフェースを介して利用可能な機能すべてをプログラムすることができます。

デバイスの入出力には、50Ω SMAコネクタからアクセスします。入力は50Ωに対して整合がとられています。出力回路は、50Ωのテスト機器を使用する場合に出力トランスの負荷を75にする最小損失のパッドを備えています。

アプリケーション

  • ケーブルモデムアップストリームトランスミッタ
  • セットトップボックスアップストリームトランスミッタ
  • ケーブルを用いた通話システム