製品概要
機能と利点
- MAX34451の簡便な評価
- 4つの電源チャネル
- 1つの電流検出アンプ
- EVキットのハードウェアはUSB駆動(USBケーブル同梱)
- USB HIDインタフェース
- Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX34451の評価キット(EVキット)は、PMBus™ 16チャネルV/Iモニタおよび12チャネルシーケンサ/マージニングのMAX34451の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットはMAX34451が実装され、このデバイスでシーケンス、監視、およびマージニングを実行することができる4つの電源も含まれています。
アプリケーション
- 基地局
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
関連資料
-
MAX34451EVKIT: Evaluation Kit for the MAX34451 Data Sheet (Rev. 4)2019/04/01PDF5M