製品概要
機能と利点
- MAX33048Eの評価が簡単
- I/Oインターフェースの互換性:1.71V~5.5V
- 実証済みPCBレイアウト
- Arduino(アルドゥイーノ)®/Arm® Mbed™プラットフォーム互換
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX33048E Shield評価用キット(EVキット)は、MAX33048Eの機能を実証するための組み立て済み、テスト済みのプリント回路基板(PCB)です。MAX33048Eは、20Mbps全二重RS-485トランシーバーで、A/BとY/Zのデータ・ラインに関して、±25Vの故障保護、-7V~+12Vという広いコモンモード電圧範囲、±40kVのESD人体モデル(HBM)を備えています。シールドには、RS-485トランシーバーとコントローラ・インターフェース間のレベル変換器として使用されるデジタル・アイソレータが備わっています。
推奨システム動作環境
- MAX33048E Shield
- 3.3Vまたは5V、500mA DC電源
- 10MHzの矩形波信号を発生させることのできるシグナル・ジェネレータ/ファンクション・ジェネレータ
- オシロスコープ
関連資料
-
MAX33048ESHLD: MAX33048E Shield Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2023/04/25PDF606 K