製品概要

機能と利点

  • CAN Bus 2.0B用3ピン端子ブロック
  • 128 x 128(1.45インチ)カラーTFTディスプレイ(SPIインターフェースを装備)
  • 選択可能なオンボード高精度電圧リファレンス
  • USB 2.0 Micro-BからシリアルUART
  • すべてのGPIO信号に0.1インチのヘッダーを介してアクセス可能
  • 0.1インチのヘッダーを介してアクセスできる4つのアナログ入力
  • SWD 10ピン・ヘッダー
  • USBポートから基板の電源を供給
  • オンボードLDOレギュレータ
  • ジャンパを介してすべてのICレールの電力を個別に測定
  • 汎用LED(x 1)
  • 汎用プッシュボタン・スイッチ(x 1)

製品概要

MAX32662評価用キット(EVキット)は、MAX32662マイクロコントローラの機能を評価するためのプラットフォームを提供します。MAX32662は、バッテリ駆動のエッジ・デバイス向けに設計された、超低消費電力で費用効果の高い、高集積32ビット・マイクロコントローラです。