製品概要
機能と利点
- MAX32650 FPU内蔵Arm® Cortex®-M4プロセッサ
- コア速度:120MHz
- 内部フラッシュ:3MB、内部SRAM:1MB
- 104µW/MHz(キャッシュから実行時、1.1V)
- SDHC/eMMC/SDIO/microSDインターフェース:240Mbps
- 最大105のGPIO
- SmartDMAによりプログラマブルなデータ処理を備えたバックグラウンド・メモリ転送を提供
- バッテリ・コネクタおよび充電回路
- Micro-SDカード・インターフェース
- USB 2.0フル・スピード・デバイス・インターフェース
- MAX11261 6チャンネル、24ビット、16ksps ADC
- Adafruit®フェザー・ボード対応
製品概要
MAX32650FTHR EVキットは、高性能バッテリ動作アプリケーション専用に設計された超低消費電力メモリ拡張可能マイクロコントローラのMAX32650の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。
アプリケーション
- 産業用センサー、IoT
- スポーツウォッチ、フィットネスモニタ
- ウェアラブル医療パッチ、ポータブル医療機器
関連資料
-
MAX32650FTHR: Evaluation Kit for the MAX32650 Data Sheet (Rev. 0)2021/04/23PDF1M
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M