製品概要
機能と利点
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
製品概要
MAX31827の評価システム(EVシステム)は、ハードウェア選択可能なアドレスおよびアラームを備えたI2C温度スイッチおよびセンサーのMAX31827を実証します。このEVシステムには、MAX31827の評価キット(EVキット)およびUSB2PMB2モジュールが含まれています。Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX31827/8/9の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。MAX31827のEVキットには、6ピンWLPのMAX31827ANTABRPF+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- データ通信機器
- ハンドヘルド電子機器
- 産業用機器
- サーバ
関連資料
-
MAX31827EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/26ZIP755K