製品概要
機能と利点
- MAX31790の簡便な評価
- USB HIDインタフェース
- Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX31790の評価キット(EVキット)は、6チャネルPWM出力ファンRPMコントローラのMAX31790の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX31790ATI+およびUSB-I²Cインタフェースが実装されています。
「MAXIM DS3900U HID」と表記されたEVキット上のUSB-I²Cマスター部分を使用してEVキットのソフトウェアと相互動作を行い、デバイスの機能を実行することができます。このEVキットはユーザーが供給するファンを接続するためのヘッダおよびテストポイントを備えていますが、ファンは付属しません。
アプリケーション
- ネットワーキング
- サーバ
- テレコム
関連資料
-
MAX31790EVKIT: Evaluation Kit for the MAX31790 Data Sheet (Rev. 0)2012/12/17PDF1M