製品概要
機能と利点
- MAX2880の簡便な評価
- 重要な周辺部品完備
- PCベースの制御ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX2880の評価キット(EVキット)は、広帯域位相ロックループ(PLL) MAX2880の評価を容易にします。このEVキットは、IC、5840MHz~6040MHz外付けVCO、50MHz TCXO、パッシブループフィルタ、および低ドロップアウトレギュレータで構成された完全実装および試験済みの周波数シンセサイザです。
ソフトウェアアプリケーションは、Windows XP®以降のWindows®オペレーティングシステムのPC上で動作し、さまざまな動作モードおよび機能におけるICの制御を簡素化します。
アプリケーション
- マイクロ波ポイント間システム
- RF DACおよびADCクロック
- 衛星通信
- 試験および測定
- ワイヤレスインフラストラクチャ
関連資料
-
MAX2880EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2880 Data Sheet (Rev. 1)2019/09/05PDF1M
-
MAX2880EVKIT Gerber Files2023/06/08ZIP423K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02