製品概要

機能と利点

  • ラインドライバと電圧リファレンス内蔵
  • RFおよびベースバンドポートのすべてに50ΩのSMAコネクタ搭載

製品概要

MAX2839の評価キット(EVキット)は、2.3GHz~2.7GHzの帯域で動作するWiMAX™アプリケーションにおけるMAX2839の受信と送信性能の試験を容易にします。このEVキットは、全RFおよびベースバンド入力/出力用に50ΩのSMAコネクタが搭載されています。差動-シングルエンドとシングルエンド-差動ラインドライバを備え、差動I/Qベースバンド入力/出力をシングルエンドに変換します。

アプリケーション

  • MRCまたはMIMOダウンリンク付き、802.11gまたはn WLAN
  • 802.16eモバイルWiMAXシステム
  • 韓国WiBroシステム
  • 専有ワイヤレスブロードバンドシステム