製品概要
機能と利点
- ラインドライバおよび電圧リファレンス搭載
- 全RF/ベースバンドポートに50Ω SMAコネクタ
- PC制御ソフトウェア:japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareで入手可能
製品概要
MAX2838の評価キット(EVキット)は、3.3GHz~3.9GHzのISM帯で動作するWiMAX™アプリケーションでのMAX2838の受信/送信性能テストを簡素化します。このEVキットは、すべてのRFおよびベースバンド入出力に50ΩのSMAコネクタを提供しています。差動-シングルエンド/シングルエンド-差動のラインドライバも提供されており、差動I/Qベースバンドの入出力をシングルエンドに変換することができます。
アプリケーション
- 802.16-2004/802.16d固定WiMAX
- 802.16e MIMOモバイルWiMAX
- WiMAXピコおよびフェムト基地局
- NLOSワイヤレスブロードバンドシステム
対象となる製品
関連資料
-
MAX2838EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2838 Data Sheet (Rev. 0)2008/09/04PDF1M
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02