製品概要
機能と利点
- ラインドライバと電圧リファレンス搭載
- RFおよびベースバンドポートのすべてに50Ω SMAコネクタ搭載
- PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)
製品概要
MAX2837の評価キット(EVキット)は、2.3GHz~2.7GHzのISM帯域で動作するWiMAXアプリケーションにおけるMAX2837の受信と送信性能の試験を容易にします。このEVキットには、RFおよびベースバンド入力/出力用のすべてに50Ω SMAコネクタが搭載されています。差動-シングルエンドおよびシングルエンド-差動ラインドライバを備えているため、差動I/Qベースバンド入力/出力をシングルエンドに変換します。
アプリケーション
- 802.16-2004固定WiMAX
- 韓国WiBro™および802.16eモバイルWiMAX™
- Dual Mode™ WiMAX/802.11b/g WiFi
- 専用ワイヤレスブロードバンドシステム
- 4G/LTEシステム
対象となる製品
関連資料
-
MAX2837EVKIT Schematic2023/06/06SCH221K
-
MAX2837EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2837 Data Sheet (Rev. 2)2016/10/18PDF1M
-
MAX2837EVKIT PCB2023/05/30PCB2M
-
MAX2837EVKIT Gerber Files2023/05/17ZIP538K
-
MAX2837EVKIT BOM2023/05/17PDF37K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02