製品概要

機能と利点

  • ラインドライバと電圧リファレンスを搭載
  • RFおよびベースバンドポートのすべてに50ΩのSMAコネクタ搭載

製品概要

MAX2830の評価キット(EVキット)は、2.4GHz~2.5GHzのISM帯域で動作する802.11g/bアプリケーションでのMAX2830の受信と送信性能の試験を容易にします。このEVキットは、RFおよびベースバンド入力/出力のすべてに50ΩのSMAコネクタが搭載されています。差動からシングルエンドへの変換とシングルエンドから差動ラインへの変換のドライバを備え、差動I/Qベースバンド入力/出力をシングルエンドに変換します。

アプリケーション

  • 汎用2.4GHz ISM無線
  • Wi-Fi、PDA、VoIP、および携帯端末
  • ワイヤレススピーカおよびヘッドフォン

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション