製品概要

機能と利点

  • ラインドライバおよび電圧リファレンスを搭載
  • すべてのRFおよびベースバンドポートに50ΩのSMAおよびBNCコネクタを装備
  • PC制御のソフトウェアがwww.maximintegrated.comで入手可能
  • 3線式シリアルインタフェース

製品概要

MAX2828/MAX2829の評価キット(EVキット)は、MAX2828/MAX2829のテストを容易にします。これらのEVキットは、すべてのRFおよびベースバンドの入力と出力に50ΩのSMAコネクタを備えています。差動-シングルエンドおよびシングルエンド-差動のラインドライバを搭載しており、MAX2828/MAX2829の差動I/Qベースバンド入力および出力をシングルエンドのポートに変換します。

これらのEVキットは、該当する802.11xの帯域における受信および送信性能の評価を容易にします。

アプリケーション

  • 2.4GHz/5GHz MIMOおよびスマートアンテナシステム
  • 4.9GHz公共安全無線
  • シングル/デュアルバンド802.11a/b/g無線

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発