製品概要
機能と利点
- ラインドライバおよび電圧リファレンスを搭載
- すべてのRFおよびベースバンドポートに50ΩのSMAおよびBNCコネクタを装備
- PC制御のソフトウェアがwww.maximintegrated.comで入手可能
- 3線式シリアルインタフェース
製品概要
MAX2828/MAX2829の評価キット(EVキット)は、MAX2828/MAX2829のテストを容易にします。これらのEVキットは、すべてのRFおよびベースバンドの入力と出力に50ΩのSMAコネクタを備えています。差動-シングルエンドおよびシングルエンド-差動のラインドライバを搭載しており、MAX2828/MAX2829の差動I/Qベースバンド入力および出力をシングルエンドのポートに変換します。
これらのEVキットは、該当する802.11xの帯域における受信および送信性能の評価を容易にします。
アプリケーション
- 2.4GHz/5GHz MIMOおよびスマートアンテナシステム
- 4.9GHz公共安全無線
- シングル/デュアルバンド802.11a/b/g無線
関連資料
-
MAX2828EVKIT / MAX2829EVKIT Schematic2023/06/05SCH171K
-
MAX2828EVKIT / MAX2829EVKIT PCB2023/06/05PCB2M
-
MAX2828EVKIT / MAX2829EVKIT Gerber Files2023/05/19ZIP471K
-
MAX2828EVKIT / MAX28289EVKIT BOM2023/05/19PDF33K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02