製品概要
機能と利点
製品概要
MAX2822の評価キット(EVキット)は、MAX2822の試験を容易にします。このEVキットは、すべてのRFおよびベースバンド入出力に50ΩのSMAコネクタを備えています。差動からシングルエンドおよびシングルエンドから差動へのラインドライバも装備され、差動I/Qベースバンド入出力をシングルエンドに変換します。
この評価キットによって、2.4GHz~2.5GHz ISM帯域で動作する802.11bアプリケーションでのMAX2822の受信/送信性能を容易に評価することができます。
アプリケーション
- 802.11b組込みモジュール
- 802.11b PCカード、Mini-PCIカード
- 802.11b PDAおよびスマートフォン
対象となる製品
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02