製品概要
機能と利点
- MAX2754を容易に評価
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- RF出力:50Ωにマッチング
- 全重要周辺部品内蔵
製品概要
MAX2754の評価キット(EVキット)は、MAX2754 VCOの評価を簡単にします。このキットを使ってデバイスのRF性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。信号出力にはSMAコネクタが採用されているため、RF試験機器との接続は容易です。
アプリケーション
- 2.4GHzコードレス電話
- 2.4GHzワイヤレスデータ無線
- Bluetooth®
- HomeRF WLAN
対象となる製品
関連資料
-
MAX2754EVKIT: MAX2754の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF103K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02