製品概要

機能と利点

  • MAX2753の評価作業が容易
  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 50ΩにマッチングされたRF出力
  • 重要な周辺部品を全て装備
  • 製品概要

    MAX2753評価キット(EVキット)は、MAX2753 VCOの評価作業を容易にします。本キットはデバイスのRF性能試験を可能にし、追加のサポート回路を必要としません。信号出力はSMAコネクタを使用しているため、RF試験装置への接続が容易です。

    アプリケーション

    • ワイヤレスデータ
    • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)